Wyszukiwanie 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Zapisz plik tutajlub
Obsługiwane formaty plików: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

G3B3HGQUX

Expand Table
PL
Podgląd obrazu
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
połączenie
CONNECTION
projekt
DESIGN
średnica
DIAMETER
pokrętło
HANDWHEEL
wartość kv m3h
KV_VALUE_M3H
producent
MANUFACTURER
materiał
MATERIAL
głowica materiału
MATERIAL_HEAD
media
MEDIA
zakres ciśnienia
PRESSURE_RANGE
produkt
PRODUCT
cecha produktu
PRODUCT_FEATURE
pieczęć
SEAL
wrzeciono
SPINDLE
1
G3B3HGQUX
gwint wewnętrzny
wykonanie bloku
34 cale
stal
1,43
NieRuf
stal (ocynkowana na niebiesko)
stal (ocynkowana na niebiesko)
media ciekłe i gazowe
do maks. 200 bar
zawór iglicowy
Do precyzyjnej kontroli mediów. Idealny do kontroli przepływu w systemie.
Grafit
stal nierdzewna 1.4104
Pokaż widok skompresowany (1 produktów)
kolejny numerG3B3HGQUX
Ostatnia aktualizacja30.09.2024 14:45:27
Urządzenie

Klasyfikacje

CNS

CNSERPBASE Object Properties